Los cabezales de fibra en miniatura proporcionan una alta precisión en espacios extremadamente compactos y una detección confiable de objetos diminutos.

Tabs
  • Diámetros del cabezal de fibra desde 500 μm hasta 3 mm
  • Los modelos de vista lateral cuentan con alineación del eje de precisión para obtener la máxima precisión
  • Cubiertas flexibles para un posicionamiento preciso

Posicionamiento preciso

Cubiertas metálicas flexibles para el posicionamiento preciso de los sensores después de la instalación.

Tamaño compacto

Smallest_sizes.jpg

Diámetro (reflectante difuso) de 0.5 mm o diámetro (fotoeléctrico) de 1 mm cuando el espacio de montaje es importante.

Alta precisión de producción

High_production_accuracy_01.jpg

Corte y posicionamiento de la superficie de fibra de alta precisión durante la fabricación para lograr una desviación mínima del ángulo del eje de salida óptico.